最近の検索履歴
ログイン
0
比較に製品がありません
製品
製品概要
新製品
DC機器接続テクノロジ用製品ナビゲータ
テクノロジ
顧客別特殊仕様対応ソリューション
コンフィグレータ
サンプルサービス
製品コンプライアンス
Cross Reference Search
スイッチング、測定、監視
I/O信号マーシャリング
エネルギー監視
コンタクタとパワーリレー
セーフティリレーモジュールおよびセンサ
プロセスインジケータとフィールドデバイス
モータスタータ電子スイッチング機器
リレーとソリッドステートリレー
信号調整器と測定変換器
マーキング、組立て、および取付け
ジャンクションボックスと汎用ケース
フェルール
プリンタ
マーキング部材
ワークステーションソリューション
圧着コネクタ
産業用照明・信号テクノロジ
自動工具
手動工具
制御盤アクセサリ
制御盤構築向けソフトウェア
自動化
HMIとIPC
PLCnext Technology
PLC(コントローラ)とI/O
エッジコンピューティング
オートメーションソフトウェア
スマートサービス
ビルディングオートメーション
産業用通信
接続用製品・部品
ケーブルとライン
コネクタ
コントローラ用システム配線
プラグインテストシステム
プリント基板用端子台・コネクタ/パネル貫通型端子台
基板対基板コネクタ
端子台
電子機器用ケース
分岐ブロックとデバイス端子台
分電盤、アダプタ、ケーブルコネクタ
電源、充電、保護
DC/DCコンバータおよびDC/ACインバータ
EMCフィルタ
E-Mobility用充電テクノロジ
サージ保護
機器用サーキットブレーカ
主電源保護用保護リレー
冗長化モジュール
電源
無停電電源装置(UPS)
産業とアプリケーション
概要
実践からの応用例
セクターカップリング
教育ソリューション
パワー
バッテリーストレージシステム
太陽光発電
従来型の発電
産業におけるDC送電網
送電と配電
風力発電
E-MOBILITY
充電インフラ
概要
電気自動車
インフラストラクチャー
データセンター
ビルディングオートメーション
鉄道エンジニアリング向けソリューション
プロセス産業
Power-to-X
プロセスオートメーション
船舶・洋上
生産、デバイスおよびシステムの製造
デジタルファクトリーの活動分野
ロボティクス
制御盤用ソリューション
工作機械の強力なパートナー
無人搬送車システム(AGV/AGVS)
機器メーカー用のソリューションとサービス
自動車産業
電気設備と電子機器
その他のトピック
農業用コンポーネント
COMPLETE line
スマートネットワーク向けの通信用コネクタ
ビデオ監視
機能安全
産業用セキュリティ
産業用リモート通信
電源の信頼性
企業情報
概要
フエニックス・コンタクトグループ
当社の企業文化と姿勢
All Electric Society
コンプライアンス
サステナビリティ
フエニックス・コンタクトの歴史
国内特約店、ソリューションパートナー
イベントとニュース
概要
イベント・展示会
ニュース
サービス&サポート
概要
製品資料・カタログ
お問い合わせ
PLCnext Community
情報
よくある質問
機器メーカー様向け情報
製品の変更と製造中止
コンサルテーション・設計
エンジニアリングデータ
顧客別特殊仕様対応ソリューション
プリント基板コンポーネント向けのエンジニアリングデータ
コンフィグレータ
調達・配送
サンプルサービス
設置・使用
端子台組立て・マーキング・DINレールサービス
Product Security Incident Response Team
マーキングソリューションのサービス
My Phoenix Contact
ログイン/ご登録
登録の利点
ショッピングカート
ご注文内容
お見積りとご契約
My Productリスト
比較
ホーム
製品
EMCフィルタ
FIL-WM-3C-1E-20A-480AC - EMCフィルタ
FIL-WM-3C-1E-20A-480AC
-
EMCフィルタ
1335686
三相EMIフィルタ、ユニバーサル製品、ねじ式接続、バックプレーン取付け、定格電流20 A
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
タイプ
レール取付け型モジュール、一体型
極数
3
電気特性
定格周波数f
N
50 Hz (60 Hz)
定格電圧
520 V AC (L-L)
300 V AC (L-PE)
接続データ
接続方法
ネジ接続
ネジ山
M4
撚線接続断面積
4 mm² ... 6 mm²
接続方法
ネジ接続
ネジ山
M4
寸法
外形寸法
幅
50 mm
高さ
150 mm
奥行き
78 mm
材料仕様
UL94難燃性クラス
V0
ハウジングの材質
PC
保護回路
作動方向
L-L / L-PE
定格周波数f
N
50 Hz (60 Hz)
定格電流
20 A (40 °C)
接地ケーブル電流I
PE
≤ 0.4 mA
入力減衰aE、対称
> 70 dB (50 Ω / 1 MHz)
入力減衰aE、非対称
> 60 dB (50 Ω / 1 MHz)
容量
2x 2.2 µF (X2)
2x 220 nF (Y2)
インダクティブ
2x 0.95 mH (電流補償あり)
短絡電流評価
ISCCR
100 kA
必要とされる最大バックアップヒューズ
20 A (gR)
フィルタデータ
放電抵抗
680 kΩ ()
220 kΩ ()
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP00
使用周囲温度
-25 °C ... 100 °C
規格と基準
標準/仕様
IEC 60939-2
標準/仕様
EN 60939-2
標準/仕様
IEC 60664-1
取付け
取付けタイプ
パネル取付け
販売用データ
アイテム番号
1335686
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
CLC154
GTIN
4063151635985
1個あたりの重量(梱包を含む)
578 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
550 g
生産国
CN
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27420290
ECLASS-15.0
27420290
ETIM
ETIM 9.0
EC002564
認証
UL 認証
認証ID: E 330181
UL 認証
認証ID: FILE E 330181
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ