ME MAX 6,2 SP 4-4 BK
-
電子機器用ケース
1264314
DINレール取付け用ケース、 完成形ケース、長奥行型、 スプリング式接続、 幅: 6.3 mm、 高さ: 93.1 mm、 奥行き: 101.2 mm、 色: 黒 (類似 RAL 9005)、 クロス接続: バスコネクタなし
製品の詳細
互換性のある製品
特長
簡単な設置
6.2~90 mmの幅に対応、モジュール拡張可能
さまざまな接続テクノロジ
DINレールに取付け可能
オプションとして、DINレール取付け可能なバスコネクタと電源コネクタシステムを使用
透明の前面カバーは回転可能