DCS 7 M C O C 1 7035 - 電子機器用ケース
2203183

ディスプレイケース、7インチ、ライトグレー、中央ウィンドウ、フロントレベル、2つのハーフシェルで構成、4つのねじ付き前面プレート

製品の詳細








互換性のある製品


特長

モバイルおよび固定操作パネル用のディスプレイケース
TFTディスプレイとメンブレンキーパッドの組込み
最大保護等級はIP 54
耐衝撃ABS樹脂
UL 94難燃性クラスV0

よくある質問


DCSディスプレイキャリアでは、どのIP保護等級を達成することができますか。

アクセサリを使用する場合、DCSは最大IP54の保護等級を提供します。これは、完全な感電保護機能があることを意味します。さらに、お客様の電子機器は、有害な量の粉塵やあらゆる側面の水しぶきから保護されます。これには、アクセサリにあるシール(DCS ... Seal)を選択します。


ディスプレイをハウジングに取り付ける方法を教えてください。

取付けセットを使用すると、手間をかけずにディスプレイを取り付けることができます。取付けセットは「アクセサリ」にあります。コンフィグレータで簡単にハウジングを組み立てることもできます。対応する取付けセットが出力されます。ウェブコード#0512を当社ウェブサイト検索フィールドに入力すると、コンフィグレータをご確認いただけます。... もっと見る

取付けセットを使用すると、手間をかけずにディスプレイを取り付けることができます。取付けセットは「アクセサリ」にあります。コンフィグレータで簡単にハウジングを組み立てることもできます。対応する取付けセットが出力されます。ウェブコード#0512を当社ウェブサイト検索フィールドに入力すると、コンフィグレータをご確認いただけます。

もっと見る

個々のブレークアウトをDCSディスプレイキャリアに挿入することはできますか。

はい、ブレークアウトやその他のカスタマイズが可能です。当社のサービスセンターがこれに対応します。そのためには、当社ウェブサイト上の検索フィールドにウェブコード#0685を入力して、お問い合わせフォームを使用してください。


タッチディスプレイなど、他のディスプレイも利用可能ですか。

はい、ご要望に応じて追加のディスプレイにも対応します。


ディスプレイキャリアにはどの接続テクノロジが利用できますか。

ディスプレイキャリアには包括的な接続テクノロジのための十分なスペースが提供されます。SPEコネクタやSACコネクタから従来のRJ45ジャックまで、さまざまな接続テクノロジを組み込むことができます。これについては、当社のサービスセンターまでお問い合わせください。そのためには、当社ウェブサイト上の検索フィールドにウェブコード#0685を入力して、お問い合わせフォームを使用してください。


ディスプレイキャリアの組立てにはどの工具が必要ですか。

DCSの取付けには、PH 0刃付きドライバのみが必要です。これは「アクセサリ」エリアまたは製品番号1212558で検索することができます。