UEGM-MSTB - 電子機器用ケース
UEGM-MSTB
-
電子機器用ケース
2781453
電子コンポーネントハウジング、プリント基板挿入用、12極、COMBICONピンストリップ
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ハウジング一式
ハウジングタイプ
DINレール取付け用ケース
ハウジングタイプ
ベーシックケース
ケースシリーズ
UEGM
製品シリーズ
UEGM-MSTB
タイプ
接続システムを内蔵、ハウジングは密閉型
極数
12
通気口あり
なし
寸法
外形寸法
幅
25 mm
基板上高さ
90.5 mm
高さ(NS 35/7,5)
90.5 mm
奥行き
79 mm
長さ
79 mm
材料仕様
色 (ハウジング)
緑 (RAL 6021)
部材 ハウジング
PA
UL94難燃性クラス
V2
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-40 °C ... 105 °C
取付け
取付けタイプ
DINレール取付け
販売用データ
アイテム番号
2781453
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
ACHCCC
GTIN
4017918068967
1個あたりの重量(梱包を含む)
51.5 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
45.5 g
関税率
85366990
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27190301
ECLASS-15.0
27190301
ETIM
ETIM 10.0
EC001031
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
認証
UL 認証
認証ID: E240868
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
0.24 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
MSTBA 2,5/12-G-5,08
-
プリント基板用コネクタ・ソケット
1757349
製品 ヘルプ