UEG-EU-BE - 電子機器用ケース
UEG-EU-BE
-
電子機器用ケース
2956819
ハウジングベースエレメントの脚部はスナップ固定式、幅35 mmの標準DINレールに装着
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ケース本体下部パーツ
ハウジングタイプ
コンポーネントハウジング
ケースシリーズ
UEG
製品シリーズ
UEG-EU
タイプ
ハウジングベースエレメント、モジュール用サイドパネル
通気口あり
なし
寸法
外形寸法
幅
35 mm
奥行き
172 mm
長さ
172 mm
材料仕様
色 (ハウジング)
緑 (RAL 6021)
部材 ハウジング
PA (繊維強化)
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-40 °C ... 105 °C
プリント基板データ
プリント基板実装タイプ
ボルト取付け
取付け
取付けタイプ
ケース本体ハーフシェルによるラッチ
販売用データ
アイテム番号
2956819
梱包単位
5 pc
最低注文数
1 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
ACHCCF
GTIN
4017918085957
1個あたりの重量(梱包を含む)
84 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
77.3 g
関税率
85369010
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27190604
ECLASS-15.0
27190604
ETIM
ETIM 10.0
EC002779
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
認証
UL 認証
認証ID: E240868
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
EF3.1 気候変動
CO2e kg
0.247 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ