ME MAX 45 2-2 GN
-
電子機器用ケース
2707848
DINレール取付け用ケース、 トールデザイン、 通気スロットあり、 幅: 45 mm、 高さ: 99 mm、 奥行き: 114.5 mm、 色: 緑 (類似 RAL 6021)、 クロス接続: DINレールバスコネクタ、 クロスコネクタの極数: 5
製品の詳細
互換性のある製品
特長
DINレールに取付け可能
オプションとして、DINレール取付け可能なバスコネクタと電源コネクタシステムを使用