EMUG 22- BE - 電子機器用ケース
EMUG 22- BE
-
電子機器用ケース
2943479
ベースエレメントの脚部はスナップ固定式、幅22.5 mmの標準DINレールに装着
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ハウジング
ハウジングタイプ
コンポーネントハウジング
ケースシリーズ
EMUG
タイプ
ハウジングベースエレメント、モジュール用サイドパネル
極数
999
寸法
外形寸法
幅
22.5 mm
高さ(NS 35/7,5)
77 mm
奥行き
60 mm
長さ
60 mm
材料仕様
色
緑
UL94難燃性クラス
V0
ハウジングの材質
ポリカーボネート、ガラス繊維補強
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-40 °C ... 125 °C
販売用データ
アイテム番号
2943479
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
ACHCAF
GTIN
4017918081119
1個あたりの重量(梱包を含む)
18.22 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
18.22 g
関税率
85472000
生産国
DE
分類
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500