EMG 30-B5 - 電子機器用ケース
EMG 30-B5
-
電子機器用ケース
2947873
カスタム仕様の回路モジュール、構成内容:ハウジング、MKDS 3接続端子台、プリント基板
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
スタッカブルハウジングセット
ハウジングタイプ
コンポーネントハウジング
ケースシリーズ
EMG
製品シリーズ
EMG
タイプ
ハウジング下部、取外し可能なカバー(オプション)、接続システムを内蔵、プリント基板を内蔵
極数
10
ピッチ
5 mm
通気口あり
なし
寸法
外形寸法
幅
30 mm
基板上高さ
47.5 mm
高さ(NS 35/7,5)
55 mm
100 mm
奥行き
75 mm
長さ
75 mm
ピッチ
5 mm
材料仕様
色 (ハウジング)
緑 (RAL 6021)
部材 ハウジング
PC (グラスファイバ強化)
UL94難燃性クラス
V0
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP20
使用周囲温度
-40 °C ... 125 °C
取付け
取付けタイプ
DINレール取付け
販売用データ
アイテム番号
2947873
梱包単位
10 pc
最低注文数
1 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
ACHCBA
GTIN
4017918082987
1個あたりの重量(梱包を含む)
56.67 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
55.74 g
関税率
85369010
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27190301
ECLASS-15.0
27190301
ETIM
ETIM 10.0
EC001031
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
EU RoHS 物質要件を満たしています
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
Lead
(CAS-NO: 7439-92-1)
SCIP
7f732e8d-627c-45f1-800e-f25c22412318
EF3.1 気候変動
CO2e kg
0.969 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ