PB ECO LINK - ECOリンク
PB ECO LINK
-
ECOリンク
2741480
PROFIBUS ECO Link、RS-232 (V.24) PROFIBUSコンバータ。PC用ソフトウェアを含む
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
使用上の制限
EMCの注意事項
EMC:クラスA製品、ダウンロードセンターでメーカーの説明を参照
製品特性
製品の種類
アダプタ
電気特性
規準状態での最大損失電力
最大 0.3 W
電源
電源
5 V (AS-i PROFIBUSゲートウェイから)
通常電流消費
< 60 mA (AS-iネットワークから)
入力データ
カウンタ:
入力数
0
カウンター周波数
0 kHz
出力データ
パルス方向
パルス方向出力数
0
制限周波数
0 kHz
インターフェース
ユーザーインターフェース
PROFIBUS-DPマスターシミュレータソフトウェア
PROFIBUS(DIN 19245、part 3に準拠)
接続方法
9極D-SUBオス
RS-232
接続方法
9極D-SUBメス
通信速度
19200 Bit (ボー)
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
0 °C ... 55 °C
周囲温度(保管時/運搬時)
-25 °C ... 70 °C
販売用データ
アイテム番号
2741480
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
DRI6Z4
GTIN
4017918190859
1個あたりの重量(梱包を含む)
171.3 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
50 g
関税率
85366990