防爆用の信号変換器と測定用トランスデューサ
MINI MCR-EX-PHM-PT - ダミーモジュール
MINI MCR-EX-PHM-PT
-
ダミーモジュール
1825064
ダミーモジュール、機能なし、非使用の本質安全信号用ケーブルに接続、プラグインプッシュイン式端子台。
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ダミーモジュール
製品シリーズ
MINI Analog Pro
接続データ
接続方法
プッシュイン式
剥き線長さ
10 mm
接続電線サイズ、単線
0.2 mm² ... 2.5 mm² (フェルールあり)
0.14 mm² ... 2.5 mm² (フェルールなし)
撚線接続断面積
0.14 mm² ... 2.5 mm²
接続電線断面積AWG
24 ... 12 (フレキシブル)
寸法
幅
6.2 mm
高さ
109.81 mm
奥行き
119.2 mm
材料仕様
色
灰 (RAL 7042)
取付け
取付けタイプ
DINレール取付け
取付け位置
任意
販売用データ
アイテム番号
1825064
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
DK122Z
GTIN
4067923458789
1個あたりの重量(梱包を含む)
40.2 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
70 g
関税率
85369010
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27210192
ECLASS-15.0
27210192
ETIM
ETIM 10.0
EC002498
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
該当なし
(電気・電子機器なし)
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
MCR-DP
-
絶縁プレート
1430594
製品 ヘルプ