IBS PCP 2.0と同じく、IBS PCP COMPACTはINTERBUSスレーブで実行するソフトウェアです。 このプロトコルソフトウェアを使用すればアプリケーションレイヤでインテリジェント通信が可能です。たとえば装置管理などに利用できます。 これは、機能を使ってフィールド装置のソフトウェアオブジェクトにアクセスすることで実現されます。 このメカニズムを使用すれば、INTERBUS装置はタイムクリティカルではないオプションデータ(パラメータ化、診断、プログラムのダウンロードなど)をマスターと交換できます。 IBS PCP COMPACTは、あらゆる既存のINTERBUSマスターインプリメントと互換性があります。 IBS PCP COMPACTスレーブソフトウェアはIBS PCP 2.0で多く使用する機能を実現します。一方で必要なリソースは大幅に減り、しかも低価格です。 IBS PCP COMPACTスレーブソフトウェアを構成するソースコードはANSI-Cのみで作成でき、複数のターゲットプロセッサやINTERBUSプロトコルチップに簡単に書込めます。 納期は1週間で、 ソースコードどマニュアルが入ったCDをお届けします。 ソフトウェアは、使用許諾契約書をご返送いただければすぐに承認されます。
IBS PCP COMPACT
-
ドライバとインターフェースソフトウェア
2746537
全INTERBUSスレーブプロトコルチップ用INTERBUS通信ソフトウェア(ソースコード)