DP-HDFK 95/15 - スペーサ
DP-HDFK 95/15
-
スペーサ
0717102
スペーサ
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
分離板
製品シリーズ
アクセサリ
極数
0
ピッチ
0 mm
材料仕様
色 (ハウジング)
灰 (RAL 7042)
寸法
幅
15 mm
高さ
73.9 mm
長さ
49.5 mm
ピッチ
-
販売用データ
アイテム番号
0717102
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
AARZZA
GTIN
4017918811044
1個あたりの重量(梱包を含む)
14.45 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
13.72 g
関税率
85389099
生産国
GR
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27460407
ETIM
ETIM 9.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400