DP-HDFK 16/5,5 - スペーサ
DP-HDFK 16/5,5
-
スペーサ
0717092
スペーサ
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
分離板
製品シリーズ
アクセサリ
極数
0
ピッチ
0 mm
材料仕様
色 (ハウジング)
灰 (RAL 7042)
寸法
ピッチ
-
販売用データ
アイテム番号
0717092
梱包単位
50 pc
最低注文数
50 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
AARZZA
GTIN
4017918811051
1個あたりの重量(梱包を含む)
2.786 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
2.7 g
関税率
85389099
生産国
GR
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27460407
ETIM
ETIM 9.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400