cULus認証済み
認証ID: E255026| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 125 V | 20 A | 24 - 12 | ||
CSA
認証ID: 13631| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 120 V | 20 A | 24 - 12 | ||
ダブルソケット、 垂直配置において、内蔵残留電流駆動型サーキットブレーカ(GFCIクラスA)、 ピンコネクタのパターン タイプAB 20A、接続方式: ネジ接続、色: グレー、 定格電圧: 125 V AC (60 Hz)、 定格電流: 20 A、 DINレール取付けまたは直付け、標準/規則: UL 508A、国別マーキング: アメリカ
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 125 V | 20 A | 24 - 12 | ||
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 120 V | 20 A | 24 - 12 | ||