TB-EE-DB 80/3+4
-
分岐ブロック
1725165
分岐ブロック、 定格電圧: 1000 V、 定格電流: 76 A、 熱連続電流Ith: 80 A、 接続数: 7、 極数: 1、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 16 mm2、 ライン接点、 断面積: 2.5 mm2 - 16 mm2、 ネジ接続、 負荷接点、 断面積: 2.5 mm2 - 6 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 直付け用、 色: 濃いグレー
製品の詳細
互換性のある製品
特長
すぐに接続できる分岐と収集ブロックによる迅速な設置
ブロックは相互にスナップして機能グループを形成
省スペースであるだけでなく、コンパクトな設計で狭い取付けスペースでユーザーフレンドリーな配線が可能
DINレール取付けや直接取付けで柔軟に使用可能
技術データの最適な読みやすさを実現するリバーシブルカバー