TB-EE-DB 125/2+6
-
分岐ブロック
1725167
分岐ブロック、 定格電圧: 1000 V、 定格電流: 125 A、 接続数: 8、 極数: 1、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 35 mm2、 ライン接点、 断面積: 10 mm2 - 35 mm2、 ネジ接続、 負荷接点、 断面積: 2.5 mm2 - 16 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 直付け用、 色: 濃いグレー
製品の詳細
| 概要 | |
| 注意 | 単一のクランプユニットの最大負荷電流値を超えないようにしてください。 |
| 電源分岐のアプリケーション用、IEC 60364-4-43.2008、修正済み + corrigendum Okt。2008(DIN VDE 0100-430:2010-10)セクション 433.2 ffを遵守する必要があります。 | |
| 製品の種類 | 分岐端子台 |
| 製品シリーズ | TB |
| アプリケーション | メカニカルエンジニアリング |
| 極数 | 1 |
| 接続数 | 8 |
| 行の数 | 1 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| 定格サージ電圧 | 8 kV |
| 段あたり接続数 | 8 |
| 定格接続サイズ | 35 mm² |
| 定格断面積 AWG | 2 |
| ライン接点 | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| ネジ山 | M8 |
| 接続数 | 1 |
| 注記 | 撚線使用時はフェルールが必須 |
| 締付けトルク | 3.5 ... 5 Nm |
| 剥き線長さ | 15 mm |
| 準拠規格 | IEC 60947-7-1 |
| 接続電線サイズ、単線 | 10 mm² ... 35 mm² |
| 断面積AWG | 6 ... 2 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 10 mm² ... 35 mm² |
| 定格電線断面積 | 35 mm² |
| 定格電流 | 125 A |
| 定格電圧 | 1000 V AC (1500 V DCに最適) |
| 負荷接点 | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| ネジ山 | M5 |
| 接続数 | 1 |
| 注記 | 撚線使用時はフェルールが必須 |
| 締付けトルク | 2 ... 3 Nm |
| 剥き線長さ | 11 mm |
| 準拠規格 | IEC 60947-7-1 |
| 接続電線サイズ、単線 | 2.5 mm² ... 16 mm² |
| 断面積AWG | 12 ... 6 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 2.5 mm² ... 16 mm² |
| 負荷接点 | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| ネジ山 | M6 |
| 接続数 | 6 |
| 注記 | 撚線使用時はフェルールが必須 |
| 締付けトルク | 2 ... 3 Nm |
| 剥き線長さ | 11 mm |
| 準拠規格 | IEC 60947-7-1 |
| 接続電線サイズ、単線 | 6 mm² ... 16 mm² |
| 断面積AWG | 8 ... 6 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 2.5 mm² ... 16 mm² |
| 幅 | 29.4 mm |
| 高さ | 75 mm |
| 奥行き | 50.8 mm |
| NS 35/7、5の奥行き | 52.3 mm |
| NS 35/15の奥行き | 59.8 mm |
| 色 | 濃灰色 (RAL 7012) |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 絶縁材質グループ | I |
| 相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B) | 125 °C |
| サージ電圧試験 | |
| テスト電圧設定ポイント | 9.8 kV |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 温度上昇試験 | |
| 要求温度上昇試験 | 温度上昇≤45 K |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 短時間耐電流 35 mm² | 4.2 kA |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 商用周波耐電圧 | |
| テスト電圧設定ポイント | 3.82 kV |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 機械的仕様 | |
| 開放サイドパネル | なし |
| 機械的強度 | |
| 試験結果 | 試験合格 |
| キャリアのアタッチメント | |
| DINレール/固定支柱 | NS 35 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 電線の損傷とゆるみ試験 | |
| 回転速度 | 9 rpm |
| 回転 | 135 |
| 電線断面積/重量 | 2.5 mm² / 0.7 kg |
| 16 mm² / 2.9 kg | |
| 35 mm² / 6.8 kg | |
| 試験結果 | 試験合格 |
| ニードルフレーム試験 | |
| 露出時間 | 5 s |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 110 °C (動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C) |
| 周囲温度(配線時) | -5 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(動作時) | -5 °C ... 70 °C |
| 許容湿度(動作時) | 20 % ... 90 % |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 30 % ... 70 % |
| 準拠規格 | IEC 60947-7-1 |
| IEC 60947-7-1 | |
| IEC 60947-7-1 |
| 取付けタイプ | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| 直付け用 |
| アイテム番号 | 1725167 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BEK822 |
| GTIN | 4067923280069 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 134 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 133.5 g |
| 関税率 | 85369010 |
| 生産国 | IN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250118 |
| ECLASS-15.0 | 27250118 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
互換性のある製品
-
UCT6M-TM 5 - 端子台マーキング 0830756
-
UCT6M-TM 5 CUS - ABB社製SNKシリーズの端子台用マーキング 0830762
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201895
特長
すぐに接続できる分岐と収集ブロックによる迅速な設置
ブロックは相互にスナップして機能グループを形成
省スペースであるだけでなく、コンパクトな設計で狭い取付けスペースでユーザーフレンドリーな配線が可能
DINレール取付けや直接取付けで柔軟に使用可能
技術データの最適な読みやすさを実現するリバーシブルカバー