MCR-SL-D-TE-JK - デジタル表示器
MCR-SL-D-TE-JK
-
デジタル表示器
2864121
MCRデジタル表示、温度測定用、熱電対/5桁表示
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
デジタル表示
電気特性
試験電圧
500 V AC (50/60 Hz、1分)
電源
電圧範囲
10 V DC ... 30 V DC
最大消費電流
50 mA
入力データ
信号
スイッチングレベル「1」信号
4 V DC ... 30 V DC
スイッチングレベル「0」信号
0 V DC ... 2 V DC
計測
温度測定範囲: Thermoelement Typ J
-210 °C ... 1200 °C (自由に設定)
温度測定範囲: Thermoelement Typ K
-200 °C ... 1372 °C (自由に設定)
寸法
幅
48 mm
高さ
24 mm
奥行き
68 mm
材料仕様
ハウジングの材質
マクロロン2405
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP65 (フロント)
使用周囲温度
-20 °C ... 65 °C
周囲温度(保管時/運搬時)
-40 °C ... 85 °C
EMCデータ
電磁適合性
EMC指令に準拠
販売用データ
アイテム番号
2864121
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
DK1141
GTIN
4017918902247
1個あたりの重量(梱包を含む)
131.4 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
131.4 g
関税率
90291000
生産国
原産国に関する情報は納品時にご確認いただけます。
Environmental product compliance
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ