MCR-FL-D-T-2SP- 24
-
デジタル表示器
2864231
MCRデジタル表示、温度と線形mV特性曲線の計測および表示用、補助電源DC 24 V
製品の詳細
| 製品の種類 | 表示モジュール |
| テスト電圧、入力/出力/電源 | 500 Vrms/2.3 kVrms、50/60 Hz、1 分 |
| 電源 | |
| 電圧範囲 | 10 V DC ... 30 V DC |
| 電力消費 | 最大 2 W |
| 信号 | |
| 最大電圧入力信号 | 10 V DC |
| 利用可能入力源 | 2/3/4線の測温抵抗体(DIN 43760/DIN IEC 751に準拠)、例:Pt 100/Pt 1000(-200...+800 ℃) |
| 熱電対センサ(DIN IEC 584-1/DIN 43710に準拠):B、E、J、K、N、R、S、T | |
| スイッチングレベル「1」信号 | 4 V DC ... 30 V DC |
| スイッチングレベル「0」信号 | 0 V DC ... 2 V DC |
| システムハム抑制 | デジタルフィルタリング50/60 Hz |
| 入力リセットインパルス | 積算器/リレー出力のリセット用に> 5 ms |
| 測定速度 | 毎秒1計測 |
| 計測 | |
| 電圧入力抵抗 | > 2 MΩ |
| 計測 | |
| 温度測定範囲: Pt 100 | -200 °C ... 800 °C (自由に設定) |
| 温度測定範囲: Pt 1000 | -200 °C ... 800 °C (自由に設定) |
| 温度測定範囲: Thermoelement Typ B | 0 °C ... 1820 °C (自由に設定) |
| 温度測定範囲: Thermoelement Typ E | -200 °C ... 1000 °C (自由に設定) |
| 温度測定範囲: Thermoelement Typ J | -210 °C ... 1200 °C (自由に設定) |
| 温度測定範囲: Thermoelement Typ K | -200 °C ... 1372 °C (自由に設定) |
| 温度測定範囲: Thermoelement Typ N | -200 °C ... 1300 °C (自由に設定) |
| 温度測定範囲: Thermoelement Typ R | -50 °C ... 1760 °C (自由に設定) |
| 温度測定範囲: Thermoelement Typ S | -50 °C ... 1760 °C (自由に設定) |
| 温度測定範囲: Thermoelement Typ T | -210 °C ... 400 °C (自由に設定) |
| 線形抵抗測定範囲 | 0 Ω ... 4000 Ω (公差 ± 2 Ω) |
| 0 Ω ... 400 Ω (公差 ± 0.2 Ω) | |
| 線形mV信号範囲 | 0 mV ... 100 mV |
| -100 mV ... 100 mV | |
| +/-切替: | |
| 接点の種類 | 2c接点 |
| 接点材質 | AgCdO |
| 最大スイッチング電圧 | 300 V DC |
| 250 V AC | |
| 最小スイッチング電流 | 30 mA DC |
| 最大スイッチング電流 | 3 A |
| 最大定格遮断(抵抗負荷) | 50 W |
| 2000 VA | |
| 接続方法 | プラグ式ネジ接続 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| ネジ山 | M2 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.14 mm² ... 1 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 26 ... 16 |
| 接続方法 | プラグ式ネジ接続 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| ネジ山 | M3 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 14 |
| 幅 | 96 mm |
| 高さ | 48 mm |
| 奥行き | 93.1 mm |
| ハウジングの材質 | マクロロン2405 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP65 (フロント) |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 65 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| 認定 | CE準拠 |
| UL、米国 / カナダ | |
| 表示記号 | UL 508 Recognized |
| アイテム番号 | 2864231 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DK1141 |
| GTIN | 4017918820701 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 341.3 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 341.3 g |
| 関税率 | 90291000 |
| 生産国 | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |