アナログ測定データを監視して表示するフィールドハウジング内の多機能プロセスインジケータ。
組込みの測定変換器電源で2線式センサに給電可能。汎用入力で電流、電圧、RTD、TCの接続が可能。制限値の監視とリレー切換えが可能。アナログ出力でプロセス信号を伝送できます。エラー時に色が変わりアラーム条件の検出をサポートします。5桁、7セグメントLCディスプレイ、バックライトあり、汎用入力1点、リレー2点、最小/最大値メモリ、線形化テーブル、デジタル状態表示(オープンコレクタ)
FA MCR-FD-TUI-UI-2REL-UP
-
デジタル表示器
2907780
アナログ測定データを監視して表示するフィールド用ケース内に搭載された、多機能プロセスインジケータ。汎用入力で電流、電圧、RTD、TCの接続が可能。リレー変換接点出力2点とアナログ出力1点。。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| 製品の種類 | デジタル表示 |
| 製品シリーズ | Field Analog |
| 設定 | キーボード |
| ソフトウェア | |
| 絶縁特性 | |
| 保護クラス | II |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 2 |
| 機能 | |
| 設定 | キーボード |
| ソフトウェア | |
| 試験電圧 | 2500 V |
| 2500 V | |
| テスト電圧出力/電源 | 2500 V |
| テスト電圧入力/出力 | 500 V |
| テスト電圧入力/電源 | 2500 V |
| 電気的絶縁 入力/出力/電源 | |
| 電気的絶縁 | 375 V |
| 電源 | |
| 電圧範囲 | 24 V AC/DC ... 230 V AC/DC (-20 % ... +10 %、50 Hz ... 60 Hz) |
| 最大消費電流 | 30 mA |
| 電力消費 | ≤ 6.9 W |
| 信号: 電流 | |
| 入力内容 | ユニバーサル入力 |
| 入力数 | 1 |
| 入力信号 | 電流 |
| 電流入力信号 | 0 mA ... 20 mA +10 % |
| 4 mA ... 20 mA +10 % | |
| 最大電流入力信号 | < 150 mA |
| 利用可能入力源 | 電流 |
| 電流入力抵抗 | 10 Ω |
| トランスミッタの供給電源 | > 16 V (22 mA) |
| トランスミッタの供給電源範囲 | 22.8 V ... 27.6 V (無負荷) |
| トランスミッタの供給電流 | < 30 mA (短絡および過負荷保護) |
| D/Aコンバータの分解能 | 16 ビット |
| 信号: 電圧 | |
| 入力内容 | ユニバーサル入力 |
| 入力信号 | 電圧 |
| 電圧入力信号 | 0 V ... 10 V |
| 2 V ... 10 V | |
| 0 V ... 5 V | |
| 0 V ... 1 V | |
| 1 V ... 5 V | |
| -1 V ... 1 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| -30 V ... 30 V | |
| -100 mV ... 100 mV | |
| 最大電圧入力信号 | ± 35 V (≥ 1 V) |
| ± 12 V (< 1 V) | |
| 利用可能入力源 | 電圧 |
| 電圧入力抵抗 | > 1 MΩ |
| 信号: 抵抗 | |
| 入力内容 | ユニバーサル入力 |
| 入力信号 | 抵抗 |
| 利用可能入力源 | 抵抗:30 Ω ... 3000 Ω |
| 計測 | |
| 入力内容 | ユニバーサル入力 |
| 構成可能/PC設定可能 | あり |
| 使用できるセンサタイプ(RTD) | Pt、Ni、Cuセンサ |
| 利用可能入力源 | 測温抵抗体 |
| 温度測定範囲 | -200 °C ... 1100 °C (範囲はセンサの型式により異なる、調整可能) |
| 接続方式 | 2、3、4線 |
| 測定速度 | 200 ms |
| 計測 | |
| 入力内容 | ユニバーサル入力 |
| 構成可能/PC設定可能 | あり |
| 使用できるセンサタイプ(TC) | J, K, T, N, B, S, R, U. L, C, D |
| 利用可能入力源 | 熱電対 |
| 温度測定範囲 | -200 °C ... 2495 °C (範囲はセンサの型式により異なる、調整可能) |
| 測定速度 | 200 ms |
| +/-切替: リレー | |
| 接点の種類 | 2c接点 |
| 最小スイッチング電圧 | 12 V |
| 最大スイッチング電圧 | 30 V DC (3 A) |
| 230 V AC (3 A) | |
| 最小スイッチング電流 | 10 mA |
| 最大スイッチング電流 | 3 A |
| +/-切替: トランジスタ | |
| 出力内容 | オープンコレクタ出力 |
| 出力数 | 1 |
| 接点の種類 | トランジスタ |
| 最大スイッチング電圧 | 28 V |
| 最大スイッチング電流 | 200 mA |
| 信号: 電流 | |
| 出力数 | 1 |
| 構成可能/PC設定可能 | あり |
| 電流出力信号 | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 最大電流出力信号 | < 22 mA |
| 負荷/出力負荷電流出力 | ≤ 500 Ω (22 mA) |
| リップル | < 10 mVPP (500 Ω) |
| D/Aコンバータの分解能 | 13 ビット |
| 表示される極数 | 5 |
| 表示 | 7セグメントLCディスプレイ、バックライトあり、テキスト/棒グラフ用ドットマトリックス |
| 温度係数、通常 | 0.01 %/K |
| 信号: 電圧 | |
| 電圧出力信号 | 0 V ... 10 V |
| 2 V ... 10 V | |
| 0 V ... 5 V | |
| 1 V ... 5 V | |
| 最大電圧出力信号 | < 11 V |
| 無負荷電圧 | 24 V DC (+15 %/-5 %) |
| 短絡電流 | < 25 mA |
| リップル | < 10 mVPP (1000 Ω) |
| D/Aコンバータの分解能 | 13 ビット |
| 温度係数、通常 | 0.01 %/K |
| 入力、出力、状態、リレー | |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 剥き線長さ | 10 mm |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 14 |
| 電源 | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 剥き線長さ | 10 mm |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 14 |
| 締付けトルク | 0.6 Nm ... 0.6 Nm |
| データ: T-PORT | |
| 接続方法 | 4ピン、ソケット |
| データ: USB | |
| シリアル送信速度 | 38400 Baud |
| 幅 | 199 mm |
| 高さ | 160 mm |
| 奥行き | 96 mm |
| 色 | ライトグレー (RAL 7035) |
| ハウジングの材質 | PBT GF30 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP67 |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 50 °C (-30℃(-22 °F)以下ではディスプレイの読取り性が保証されなくなります。) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 高度 | < 2000 m (海抜) |
| 気候クラス | IEC 60654-1、クラスB2に準拠 |
| 許容湿度(動作時) | 湿度を許容 |
| CE | |
| 認定 | CE準拠 |
| UL、米国 / カナダ | |
| 表示記号 | UL 61010 Recognized |
| CSA | |
| 表示記号 | CSA GP |
| ノイズイミュニティ | IEC 61326 / NAMUR NE 21 |
| ノイズ輻射 | |
| 規格/規則 | IEC 61326、クラスA |
| 取付けタイプ | 壁面取付け |
| チューブ取付け用 | |
| 取付け位置 | 最大表示角度範囲はディスプレイ中央から+/- 45°、全方向 |
| アイテム番号 | 2907780 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DK1141 |
| GTIN | 4055626232140 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 1,439.1 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 1,439.1 g |
| 関税率 | 90303370 |
| 生産国 | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |