MICROFOX-S ESD_DB - ニッパ
1212804

ESD仕様ニッパー、スプリングリセット機能付き、無反射黒色処理、切断可能な径:軟線0.2~2.0 mm、中硬線1 mm、パッケージの種類:店頭販売用ホルダ付き(台紙)

製品の詳細








互換性のある製品


特長

一定の力でスムーズに開くばね
人間工学にもとづいて設計されたハンドルは疲れず滑らない
特殊な導電性プラスチック製ハンドルで静電気エネルギーをゆっくり安全に除去、DIN EN 61340-5などの標準および指令に準拠
鏡面仕上げにリン酸塩処理を施した金属面により最適な防錆を実現、作業時のぎらつきなし
高品質の特製工具スチール製
ジョイント部はしっかりねじ止めされており安定性を確保し確実に作業