CUTFOX-SE LM - ニッパ
1212833

電工ニッパ、アングル型、線剥き圧着エリアあり、サイズ:180 mm、

製品の詳細








互換性のある製品


特長

軟線および硬線用の精密切断エッジ
てこの作用が大きいため、最小限の労力でより硬質な部材を切断
永続使用向け特殊工具鋼
線剥き(1.5 mm²および2.5 mm²)、圧着(1.5 mm²~2.5 mm²)、真鍮製ねじ切断、アイ曲げ(直径:4、5、6 mm)可能
疲れず滑らない、人間工学に基づいた形状の2部構成ハンドル