GE 35/1 - デバイス端子台
3071082

接続方式
Flow Pictogram
電圧 Pictogram

デバイス端子台、 定格電圧: 630 V、 定格電流: 125 A、 接続数: 2、 極数: 1、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 35 mm2、 断面積: 0.75 mm2 - 35 mm2、 取付けタイプ: ネジ接続で直付け、 色: グレー

製品の詳細







互換性のある製品


特長

感電保護
1つの端子台をねじ2個で取付け