TU-06S1N8A4100 - デバイスプラグインコネクタ 背面取付け
1613892

M23、デバイスプラグインコネクタ 背面取付け、アプリケーション: 信号、 シリーズ: TU、ストレート、シールド対応: あり、バイヨネットロッキング、極数: 6、回転方向: 標準、コンタクトタイプ: メス、圧着端子接続式、平型ガスケット、最大パネル厚: 2.5 mm、 キーイング: N

製品の詳細







互換性のある製品