RC-06P1X8A5000 - デバイスプラグインコネクタ 背面取付け
RC-06P1X8A5000
-
デバイスプラグインコネクタ 背面取付け
1613077
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
Order information:
圧着コンタクトØ 2 mmは個別にご注文ください。
製品特性
製品の種類
丸型コネクタ(デバイス側)
コネクタ
絶縁ハウジング
注記
Order information: 圧着コンタクトØ 2 mmは個別にご注文ください。
キーイング
X
接続方法
圧着端子接続式
接点の種類
ピン
アプリケーション
信号
極数
6
回転方向
標準
接続プロファイル
6
番号 (コンタクトブループ1)
6
コンタクト径 (コンタクトブループ1)
2 mm
定格電流 コンタクト (コンタクトブループ1)
20 A (最大接続断面積)
定格電圧 コンタクト (コンタクトブループ1)
48 V AC
74 V DC
定格サージ電圧
1.5 kV
サージ電圧カテゴリ
III
汚染度
3
ボックス
型式
フランジハウジング
ねじ種類
M23
設計
ストレート
ロッキングタイプ
ねじロック機構
Pgねじ接続方式
なし
取付けタイプ
背面取付け/角型フランジ (4x Ø 2.7 mm)
部材 (ハウジング)
金属製
保護等級 (プラグイン)
IP67
機器用シール
平型ガスケット
販売用データ
アイテム番号
1613077
梱包単位
40 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
ABRAFR
GTIN
4046356397568
1個あたりの重量(梱包を含む)
29.623 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
27.46 g
関税率
85366990
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27440109
ECLASS-15.0
27440109
ETIM
ETIM 10.0
EC003569
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
EU RoHS 物質要件を満たしています
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
Lead|7439-92-1
(CAS-NO: N/A)
SCIP
e256771c-07ac-4ded-a52f-cd33ad7faef7
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
PROT-M23PRO-OT-IP20
-
プラスチック製保護キャップ
1055753
RC-5SP2000
-
圧着コンタクト
1603529
RC-59P2000
-
圧着コンタクト
1603498
RC-5CP2000
-
圧着コンタクト
1603513
RC-5AP2000
-
圧着コンタクト
1603505
製品 ヘルプ