ST-7ES1N8AAC00S - デバイスプラグインコネクタ前面取付け
1607766

接続方式

デバイスプラグインコネクタ前面取付け、アプリケーション: 電源、アングル型、回転仕様、SPEEDCON、M17、極数: 7+PE、コンタクトタイプ: メス、軸Oリング、4x Ø 2.7 mm、シールド対応: あり、フランジ径: 25 x 25 mm、極数: 8、接続方式: 圧着端子接続式、シリーズ: ST

製品の詳細