SM-5EPWN8AAD00
-
デバイスプラグインコネクタ前面取付け
1605798
デバイスプラグインコネクタ前面取付け、アプリケーション: 電源、アングル型、回転仕様、ねじロック機構、M40、極数: 2+3+PE、コンタクトタイプ: ピン、軸Oリング、4xØ4,4、シールド対応: あり、フランジ径: 40 x 40 mm、ケーブル径範囲: 0 mm ... 0 mm、極数: 6、接続方式: 圧着端子接続式、シリーズ: SM
製品の詳細
互換性のある製品
特長
一貫したEMC保護で産業環境に信頼性のある接続ソリューション
圧着接続:防振性と耐熱性のあるアッセンブリ
柔軟に使用:さまざまな径のケーブルを確実に接続