SH-8ES008AAC00S - デバイスプラグインコネクタ前面取付け
1762771

M23、デバイスプラグインコネクタ前面取付け、アプリケーション: ハイブリッド、 シリーズ: SH、アングル型、回転仕様、シールド対応: あり、標準およびSPEEDCONインターロック向け、極数: 4+4+PE / 3+N+PE、コンタクトタイプ: メス、圧着端子接続式、軸Oリング、フランジ径: 26 mm x 26 mm

製品の詳細








特長

オプションのSPEEDCON高速嵌合方式で接続時間を短縮
シグナル、データ、パワーを1本のコネクタで伝送
高レベル保護でフィールド上の安全使用が可能