SB-8EP0A8AWT00S - デバイスプラグインコネクタ前面取付け
1762785

M40、デバイスプラグインコネクタ前面取付け、アプリケーション: 電源、 シリーズ: SB、ストレート、シールド対応: あり、標準およびSPEEDCONインターロック向け、極数: 4+4+PE / 3+N+PE、コンタクトタイプ: ピン、圧着端子接続式、軸Oリング、フランジ径: 40 x 40 mm、 キーイング: 信号、コーディング1

製品の詳細









特長

シグナル、データ、パワーを1本のコネクタで伝送
オプションのSPEEDCON高速嵌合方式で接続時間を短縮
メカニカルコーディングで誤接続を確実に防止
高レベル保護でフィールド上の安全使用が可能
一貫したEMC保護で産業環境に信頼性のある接続ソリューション