SACC-E-M12FS-5CON-M16/1,0 - デバイスプラグインコネクタ前面取付け
1541720

デバイスプラグインコネクタ前面取付け、ユニバーサル、5-極、ソケット、 ストレート、 M12-標準、A-キーイング、上 片側フリー、-、ケーブル長: 1 m、 0.34 mm2、 TPEばら線、 封入済み

製品の詳細









互換性のある製品



特長

すぐに使用できるばら線をプリアッセンブリ
カスタム指定のアッセンブリ、ばら線の長さは指定可能
ばら線側をシールし最適な気密性を確保
統一デザインイン設計でシグナル、データ、パワーを伝送するすべての標準ピンアサインとコーディング
高度な伝送安全性:オプションのEMCナットでハウジングにシールド接続