SACC-E-M 8FS-3CON-M8/3,0
-
デバイスプラグインコネクタ前面取付け
1056231
デバイスプラグインコネクタ前面取付け、3-極、ソケット、 ストレート、 M8、A-キーイング、上 片側フリー、-、ケーブル長: 3 m、 0.25 mm2、 PVCばら線
製品の詳細
互換性のある製品
特長
すぐに使用できるばら線をプリアッセンブリ
カスタム指定のアッセンブリ、ばら線の長さは指定可能
ばら線側をシールし最適な気密性を確保
シグナル伝送用の標準ピンアサインとコーディングは統一デザインイン設計