SACC-E-FS-3CON-M16/0,5-18AWG
-
デバイスプラグインコネクタ前面取付け
1020169
デバイスプラグインコネクタ前面取付け、3-極、ソケット、 ストレート、A-キーイング、上 片側フリー、-、ケーブル長: 0.5 m、 0.75 mm2、 封入済み
デバイスプラグインコネクタ前面取付け、3-極、ソケット、 ストレート、A-キーイング、上 片側フリー、-、ケーブル長: 0.5 m、 0.75 mm2、 封入済み