RF-16S2N8AA200
-
デバイスプラグインコネクタ前面取付け
1613795
デバイスプラグインコネクタ前面取付け、アプリケーション: フィードバック、信号、アングル型、固定、ねじロック機構、M23、極数: 16、コンタクトタイプ: メス、軸Oリング、4x Ø 3.2、シールド対応: あり、フランジ径: 26 mm x 26 mm、極数: 16、接続方式: 圧着端子接続式、シリーズ: RF