RF-12P1N8AA600 - デバイスプラグインコネクタ前面取付け
1620678

接続方式

デバイスプラグインコネクタ前面取付け、アプリケーション: 信号、アングル型、回転仕様、ねじロック機構、M23、極数: 12、コンタクトタイプ: ピン、軸Oリング、4x Ø 3.2、シールド対応: あり、フランジ径: 28 x 28 mm、極数: 12、接続方式: 圧着端子接続式、シリーズ: RF

製品の詳細







互換性のある製品