RC-63P1N122S00X - デバイスプラグインコネクタ前面取付け
RC-63P1N122S00X
-
デバイスプラグインコネクタ前面取付け
1241646
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
丸型コネクタ(デバイス側)
コネクタ
絶縁ハウジング
キーイング
N
部材 (絶縁ハウジング)
PBT
部材 (問い合わせ)
CuZn
部材 (コンタクト表面)
Ni/Au
挿抜回数
50
接続方法
ソルダーカップ
接点の種類
ピン
アプリケーション
信号
極数
9
回転方向
標準
接続プロファイル
6+3
番号 (コンタクトブループ1)
3
コンタクト径 (コンタクトブループ1)
2 mm
リッツ線 最小断面積 (コンタクトブループ1)
0.08 mm²
リッツ線 最大断面積 (コンタクトブループ1)
2.5 mm²
定格電流 コンタクト (コンタクトブループ1)
20 A (最大接続断面積)
定格電圧 コンタクト (コンタクトブループ1)
48 V AC
74 V DC
定格サージ電圧
1.5 kV
サージ電圧カテゴリ
III
汚染度
3
番号 (コンタクトブループ2)
6
コンタクト径 (コンタクトブループ2)
1 mm
リッツ線 最大断面積 (コンタクトブループ2)
1 mm²
定格電流 コンタクト (コンタクトブループ2)
8 A
ボックス
型式
フランジハウジング
ねじ種類
M23
設計
ストレート
ロッキングタイプ
ねじロック機構
Pgねじ接続方式
なし
取付けタイプ
前面取付け/角型フランジ (4x Ø 3.2 mm)
部材 (ハウジング)
金属製
保護等級 (プラグイン)
IP67
機器用シール
平型ガスケット
販売用データ
アイテム番号
1241646
梱包単位
40 pc
最低注文数
1 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
ABRAFL
GTIN
4063151453091
1個あたりの重量(梱包を含む)
27.23 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
25.311 g
関税率
85366990
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27440109
ECLASS-15.0
27440109
ETIM
ETIM 10.0
EC003569
認証
EAC
認証ID: 19060508
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
PROT-M23PRO-OT-IP20
-
プラスチック製保護キャップ
1055753
製品 ヘルプ