RC-12P2N12AD00 - デバイスプラグインコネクタ前面取付け
RC-12P2N12AD00
-
デバイスプラグインコネクタ前面取付け
1598010
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
丸型コネクタ(デバイス側)
シリーズ
RC
アプリケーション
信号
極数
12
接続プロファイル
12
シールド用
あり
キーイング
N
ねじ種類
M23
材料仕様
UL94難燃性クラス
V0
シーリング材
FPM
機械的特性
機械的仕様
挿抜回数
50
コネクタ
絶縁ハウジング
キーイング
N
部材 (絶縁ハウジング)
PBT
部材 (問い合わせ)
CuZn
部材 (コンタクト表面)
Ni/Au
挿抜回数
50
接続方法
ソルダーカップ
接点の種類
ピン
アプリケーション
信号
極数
12
回転方向
逆方向
接続プロファイル
12
番号 (コンタクトブループ1)
12
コンタクト径 (コンタクトブループ1)
1 mm
リッツ線 最小断面積 (コンタクトブループ1)
0.08 mm²
リッツ線 最大断面積 (コンタクトブループ1)
1 mm²
定格電流 コンタクト (コンタクトブループ1)
8 A (最大接続断面積)
定格電圧 コンタクト (コンタクトブループ1)
48 V AC
74 V DC
定格サージ電圧
1.5 kV
サージ電圧カテゴリ
III
汚染度
3
ボックス
Order information:
コンタクトインサートは個別にご注文ください。
型式
貫通ソケット
ねじ種類
M23
設計
ストレート
ロッキングタイプ
ねじロック機構
Pgねじ接続方式
なし
取付けタイプ
前面取付け (M20 x 1,5)
組立てに関する注意事項
中央で固定
部材 (ハウジング)
GD-Zn
部材 (ハウジング表面)
Ni
部材 (回転部品)
CuZn
保護等級 (プラグイン)
IP67
機器用シール
軸Oリング
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP67
使用周囲温度
-20 °C ... 125 °C
高度
2000 m
販売用データ
アイテム番号
1598010
梱包単位
16 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
ABRAFM
GTIN
4046356218962
1個あたりの重量(梱包を含む)
129.27 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
116.958 g
関税率
85366990
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27440109
ECLASS-15.0
27440109
ETIM
ETIM 10.0
EC003569
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
EU RoHS 物質要件を満たしています
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
Lead|7439-92-1
(CAS-NO: N/A)
SCIP
6ff08c92-d703-448c-b2eb-50a1e014b173
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
PROT-M23PRO-OT-IP20
-
プラスチック製保護キャップ
1055753
製品 ヘルプ