RC-07P1N8A6300 - デバイスプラグインコネクタ前面取付け
RC-07P1N8A6300
-
デバイスプラグインコネクタ前面取付け
1594449
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
Order information:
圧着コンタクトØ 2 mmは個別にご注文ください。
製品特性
製品の種類
丸型コネクタ(デバイス側)
コネクタ
絶縁ハウジング
注記
Order information: 圧着コンタクトØ 2 mmは個別にご注文ください。
キーイング
N
部材 (絶縁ハウジング)
PA 6.6
UL94難燃性クラス
V0
接続方法
圧着端子接続式
接点の種類
ピン
アプリケーション
信号
極数
7
回転方向
標準
接続プロファイル
7
番号 (コンタクトブループ1)
7
コンタクト径 (コンタクトブループ1)
2 mm
定格電流 コンタクト (コンタクトブループ1)
20 A (最大接続断面積)
定格電圧 コンタクト (コンタクトブループ1)
48 V AC
74 V DC
定格サージ電圧
1.5 kV
サージ電圧カテゴリ
III
汚染度
3
ボックス
Order information:
コンタクトインサートは個別にご注文ください。
型式
貫通ソケット
ねじ種類
M23
設計
ストレート
ロッキングタイプ
ねじロック機構
Pgねじ接続方式
なし
取付けタイプ
前面壁/ねじ取付け (Pg13,5)
組立てに関する注意事項
中央で固定
部材 (ハウジング)
金属製
保護等級 (プラグイン)
IP67
機器用シール
軸Oリング
販売用データ
アイテム番号
1594449
梱包単位
40 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
ABRAFL
GTIN
4046356201438
1個あたりの重量(梱包を含む)
29.66 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
28.53 g
関税率
85366990
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27440109
ECLASS-15.0
27440109
ETIM
ETIM 10.0
EC003569
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
EU RoHS 物質要件を満たしています
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
Lead|7439-92-1
(CAS-NO: N/A)
SCIP
f8b1c2bb-8beb-4c97-8853-41449fa74b7c
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
PROT-M23PRO-OT-IP20
-
プラスチック製保護キャップ
1055753
RC-5SP2000
-
圧着コンタクト
1603529
RC-59P2000
-
圧着コンタクト
1603498
RC-5CP2000
-
圧着コンタクト
1603513
RC-5AP2000
-
圧着コンタクト
1603505
製品 ヘルプ