最近の検索履歴
ログイン
0
比較に製品がありません
製品
製品概要
新製品
機器接続テクノロジ用製品ナビゲータ
テクノロジ
顧客別特殊仕様対応ソリューション
Konfiguratoren
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
SI-SES-U1A/1 - データインターフェース
SI-SES-U1A/1
-
データインターフェース
1404515
USB(ソケット/プラグ)接続のサービスソケット、タイプA、1.0 m
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
データ前面プレート
接続プロファイル
USB-A
シールド用
あり
絶縁特性
汚染度
3
電気特性
定格電圧(III/3)
最大 30 V AC/DC (USB-A)
定格電圧U
N
5 V AC/DC (最大30 V)
標準規格 I
N
900 mA
通信速度
最大 5 Gbps (USB-A:3.0)
インターフェース
信号の種類/カテゴリ
USB 3.0、 5 Gbps
材料仕様
部材 メスコネクタ
PA (メス)
部材 オスコネクタ
PVC (コネクタ)
コンタクト材質
銅合金
コンタクト表面材質
Au
外部シース素材
PVC
ケーブル/ライン
導体の長さ
1 m
信号の種類/カテゴリ
USB 3.0、 5 Gbps
ケーブル外径
6.10 mm
外部シース素材
PVC
外部シース、色
黒
電線断面積
2x 0.08 mm² (データ)
2x 0.22 mm² (電源側)
AWG信号ライン
28
AWG電源
24
最小曲げ半径、可動
最小 36.6 mm
機械的特性
機械的仕様
挿抜回数
≥ 1500
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP20 (接続時)
IP65 ((保護カバーを閉じた場合))
使用周囲温度
-5 °C ... 70 °C
取付け
組立てに関する注意事項
前面パネルの切り欠きD = 22.5 mm
販売用データ
アイテム番号
1404515
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
AF7EGX
GTIN
4046356698559
1個あたりの重量(梱包を含む)
79.4 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
53.2 g
関税率
85366990
生産国
CZ
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27182806
ECLASS-15.0
27182806
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121421
Environmental product compliance
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)