cUL認証済み
認証ID: FILE E 221474| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 4 A | |||
UL 認証
認証ID: FILE E 221474| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 4 A | |||
通信用コネクタ、5-極、ソケット ストレート M12、キーイング: B、ネジ接続、ローレット材質: プラスチック製、ケーブルグランド Pg9、ケーブル外径 4 mm ... 6 mm
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 4 A | |||
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 4 A | |||