シングルペアイーサネット(SPE)M8パッチケーブル
cUL Listed
認証ID: FILE E 335024| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 0.5 A | |||
ネットワークケーブル、2-極、プラグ ストレート M8-SPE / IP67、上 メス ストレート M8-SPE / IP67、ケーブル長: 100 m
シングルペアイーサネット(SPE)M8パッチケーブル
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 0.5 A | |||