SPE-T1-M8FSF/3,0-99B/M8FSF - ネットワークケーブル
SPE-T1-M8FSF/3,0-99B/M8FSF
-
ネットワークケーブル
1731273
ネットワークケーブル、PUR ハロゲンフリー、緑
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
通信用ケーブルはプリアッセンブリ
絶縁特性
過電圧カテゴリ
I
電気特性
定格電圧U
N
72 V DC
ケーブル/ライン
シングルペアイーサネット(SPE)PURフレキシブル、緑 [99B]
寸法図
UL AWMスタイル
20233 (80°C/300 V)
極数
2
シールド用
あり
ケーブルタイプ
シングルペアイーサネット(SPE)PURフレキシブル、緑 [99B]
電線構造
1 x 2 x AWG 22/7、S/FTP
AWG信号ライン
22
電線断面積
2x 0.34 mm²
ワイヤ径、絶縁部を含む
1.6 mm
ケーブル外径
5.50 mm ±0.1 mm
外部シース素材
PUR
外部シース、色
緑
導体材質
ベア銅線
芯線絶縁材質
発泡PE
単線、色
白、青
ツイストペア
2コアをペアに
全ツイスト
水平にツイストしたフィラー付きの1ペア
光シールドカバー
90 %
絶縁抵抗
≥ 5 GΩ*km
ループ抵抗
≤ 120.00 Ω/km
伝送インピーダンス
100 Ω ±5 Ω (100 MHz時)
定格電圧、ケーブル
≤ 100 V
テスト電圧、コア/コア
2000 V (50 Hz、1 分)
テスト電圧、コア/シールド
2000.00 V (50 Hz、1 分)
最小曲げ範囲、固定取付け
4 x D
最小曲げ半径、可動取付け
8 x D
最小曲げ半径、固定
22 mm
最小曲げ半径、可動
44 mm
ハロゲンフリー
IEC 60754-1準拠
難燃性
IEC 60332-1-2準拠
UL 1581, Sec. 1061 (Cable Flame)
CSA FT1に準拠
耐油性
DIN EN 60811-404に準拠
使用周囲温度
-40 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置)
-25 °C ... 80 °C (ケーブル、可動設置)
-25 °C ... 80 °C (取付け用)
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP65
IP67
販売用データ
アイテム番号
1731273
梱包単位
50 pc
最低注文数
50 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
AF1BJI
GTIN
4067923295841
1個あたりの重量(梱包を含む)
152 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
22.22 g
関税率
85444290
生産国
PL
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27060307
ECLASS-15.0
27060307
ETIM
ETIM 10.0
EC002599
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ