SAC-5P-4,025-93T/M12FS - バスシステムケーブル
SAC-5P-4,025-93T/M12FS
-
バスシステムケーブル
1859151
バスシステムケーブル、5-極、メス ストレート M12、上 片側フリー、ケーブル長: 4.025 m
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
通信用ケーブルはプリアッセンブリ
極数
5
絶縁特性
過電圧カテゴリ
II
汚染度
3
電気特性
定格電圧U
N
48 V AC
60 V DC
標準規格 I
N
4 A
コネクタ
接続 2
タイプ
片側フリー
ケーブル/ライン
導体の長さ
4.025 m
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP65
IP67
販売用データ
アイテム番号
1859151
梱包単位
50 pc
最低注文数
50 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
AF1CKD
GTIN
4067923518438
1個あたりの重量(梱包を含む)
22.22 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
22.22 g
関税率
85444290
生産国
PL
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27060307
ECLASS-15.0
27060307
ETIM
ETIM 10.0
EC002599
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ