NBC-R4OC/45,0-BC6A/R4OC - パッチケーブル
NBC-R4OC/45,0-BC6A/R4OC
-
パッチケーブル
1787257
パッチケーブル、8-極、プラグ ストレート RJ45、上 プラグ ストレート RJ45、ケーブル長: 45 m
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
通信用ケーブルはプリアッセンブリ
極数
8
コネクタ
接続1
タイプ
プラグ ストレート RJ45
接続 2
タイプ
プラグ ストレート RJ45
ケーブル/ライン
導体の長さ
45 m
販売用データ
アイテム番号
1787257
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
ABNABH
GTIN
4067923405721
1個あたりの重量(梱包を含む)
2,200 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
2,110 g
関税率
85444210
生産国
CN
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27060307
ECLASS-15.0
27060307
ETIM
ETIM 10.0
EC002599
認証
UL Listed
認証ID: E335024_20210804
cUL Listed
認証ID: E335024_20210804