NBC-R4OC/23,0-BC6A/R4OC - パッチケーブル
NBC-R4OC/23,0-BC6A/R4OC
-
パッチケーブル
1849988
パッチケーブル、LSZH、グレー
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
通信用ケーブルはプリアッセンブリ
ケーブル/ライン
イーサネット、タイプB、8極、CAT6A、LSZH [BC6A]
極数
8
シールド用
あり
ケーブルタイプ
イーサネット、タイプB、8極、CAT6A、LSZH [BC6A]
電線構造
4x2xAWG26/7; S/FTP
導体構造、信号線
7x 0.16 mm
AWG信号ライン
26
ワイヤ径、絶縁部を含む
1 mm
ケーブル外径
6.50 mm ±0.3 mm
外部シース素材
LSZH
外部シース、色
グレー
導体材質
ベア銅線
芯線絶縁材質
PE
単線、数量
8
単線、接続サイズ[AWG]
26
厚さ、外部シース
およそ 0.70 mm
光シールドカバー
70 %
絶縁抵抗
≥ 5000 MΩ*km
ループ抵抗
≤ 148.00 Ω/km
伝送インピーダンス
100 Ω
テスト電圧、コア/コア
1000 V DC
707 V AC
テスト電圧、コア/シールド
1500.00 V DC
1010.00 V AC
最小曲げ範囲、固定取付け
8 x D
最小曲げ半径、固定
52 mm
終端付近でのクロストーク減衰(NEXT)
75 dB (1 MHz時)
66.3 dB (4 MHz時)
60.3 dB (10 MHz時)
57.2 dB (16 MHz時)
55.8 dB (20 MHz時)
52.9 dB (31.25 MHz時)
48.4 dB (62.5 MHz時)
45.3 dB (100 MHz時)
40.8 dB (200 MHz時)
38.1 dB (300 MHz時)
36.3 dB (400 MHz時)
34.8 dB (500 MHz時)
電力和近端漏話減衰(PSNEXT)
72.3 dB (1 MHz時)
63.3 dB (4 MHz時)
58.8 dB (8 MHz時)
57.3 dB (10 MHz時)
54.2 dB (16 MHz時)
52.8 dB (20 MHz時)
51.3 dB (25 MHz時)
49.9 dB (31.25 MHz時)
45.4 dB (62.5 MHz時)
42.3 dB (100 MHz時)
37.8 dB (200 MHz時)
35.1 dB (300 MHz時)
33.3 dB (400 MHz時)
31.8 dB (500 MHz時)
反射減衰量(RL)
20 dB (1 MHz時)
23 dB (4 MHz時)
24.5 dB (8 MHz時)
25 dB (10 MHz時)
25 dB (16 MHz時)
25 dB (20 MHz時)
24.2 dB (25 MHz時)
23.3 dB (31.25 MHz時)
20.7 dB (62.5 MHz時)
19 dB (100 MHz時)
16.4 dB (200 MHz時)
15.6 dB (300 MHz時)
15.6 dB (400 MHz時)
15.6 dB (500 MHz時)
シールド減衰
3.1 dB (1 MHz時)
5.7 dB (4 MHz時)
8.9 dB (10 MHz時)
11.2 dB (16 MHz時)
12.6 dB (20 MHz時)
15.8 dB (31.25 MHz時)
22.5 dB (62.5 MHz時)
28.7 dB (100 MHz時)
41.4 dB (200 MHz時)
51.4 dB (300 MHz時)
60.1 dB (400 MHz時)
67.9 dB (500 MHz時)
ハロゲンフリー
IEC 60754-1/2に準拠
難燃性
IEC 60332-1-2/IEC 60332-3-24/CM
使用周囲温度
-20 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置)
-20 °C ... 80 °C (ケーブル、可動設置)
周囲温度(設置時)
0 °C ... 60 °C
販売用データ
アイテム番号
1849988
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
ABNABH
GTIN
4067923500945
1個あたりの重量(梱包を含む)
22.22 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
22.22 g
関税率
85444210
生産国
CN
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27060307
ECLASS-15.0
27060307
ETIM
ETIM 10.0
EC002599
認証
UL Listed
認証ID: E335024_20210804
cUL Listed
認証ID: E335024_20210804
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ