VS-PG11 (3- 7) - D-SUB圧力ナット
VS-PG11 (3- 7)
-
D-SUB圧力ナット
1688117
D-SUBキャップナット、ケーブルシール付き、ケーブル径3~7 mm、スリーブハウジングVS-15-...用
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
圧力ナット
アプリケーション
圧力ナット
ネジ接続の種類
Pg11
寸法
幅
15 mm
高さ
24.4 mm
長さ
24.4 mm
外形寸法
最小外径
3 mm
最大外径
7 mm
材料仕様
色
グレー
UL94難燃性クラス
V0
シーリング材
ネオプレン
ハウジングの材質
PA
ケーブル/ライン
ケーブルタイプ
丸形ケーブル
ケーブル外径
3 mm ... 7 mm
機械的特性
機械的仕様
ネジ接続の種類
Pg11
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP67
IP67
使用周囲温度
-40 °C ... 80 °C
周囲温度(配線時)
-20 °C ... 80 °C
販売用データ
アイテム番号
1688117
梱包単位
5 pc
最低注文数
5 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
ABNCBZ
GTIN
4017918182274
1個あたりの重量(梱包を含む)
4.59 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
4.59 g
関税率
39269097
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27140801
ECLASS-15.0
27140801
ETIM
ETIM 10.0
EC000441
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31161500
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
0.046 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ