VS-09-BS - D-SUBフィルプラグ
VS-09-BS
-
D-SUBフィルプラグ
1652114
D-SUBフィルプラグ、VARIOSUB-IP67スリーブハウジング用
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ダミーモジュール
寸法
幅
6 mm
高さ
6 mm
長さ
17 mm
材料仕様
色
グレー
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-40 °C ... 80 °C
販売用データ
アイテム番号
1652114
梱包単位
500 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
ABNCBZ
GTIN
4017918912697
1個あたりの重量(梱包を含む)
0.326 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
0.308 g
関税率
39269097
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27440392
ECLASS-15.0
27440392
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
43222600
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
0.013 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ