VC-DSUB 9-PROFIB-STS - D-SUBバスコネクタ
VC-DSUB 9-PROFIB-STS
-
D-SUBバスコネクタ
1886346
D-SUBバスコネクタ
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
アプリケーションノート
アプリケーションノート
産業用途専用
製品特性
製品の種類
データプラグ
電気特性
定格電圧U
N
50 V DC
標準規格 I
N
100 mA
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP40
規格と基準
コーティングを劣化させる物質の影響を受けない
VW-AUDI-Seat central標準P-VW 3.10.7 57 65 0 に準拠
販売用データ
アイテム番号
1886346
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
プロダクトキー
DNC532
GTIN
4017918820398
1個あたりの重量(梱包を含む)
56.2 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
38.6 g
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27440302
ETIM
ETIM 9.0
EC001132
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
EU RoHS 物質要件を満たしています
6(a), 6(a)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
Lead
(CAS-NO: 7439-92-1)
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ