PACT MCR-V2C- 6040- 96 - 変流器
2277488

プラグイン変流器は設定可能、一次電流はAC 500~1500 Aから選択可能、二次電流はAC 5 A、精度クラスは0.2 / 0.2Sまたは0.5 / 0.5Sで選択可能、定格パワーを選択可能。オプション:コンバータの設定と証明書の作成

製品の詳細







互換性のある製品


特長

一次側定格電流Ipn:0 ...(200 ... 2000)A
レール寸法:60 x 40 mm;50 x 50 mm