圧着工具
CRIMPFOX ZA 2 - 圧着工具
CRIMPFOX ZA 2
-
圧着工具
1201853
圧着工具、棒端子はDIN 46228-1: 1992-08およびDIN 46228-4: 1990-09に準拠
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
Environmental Product Compliance
California Proposition 65
カリフォルニア州法のプロポジション65に関する詳細は、メーカーからのお知らせにある「ダウンロード」にてご覧いただけます。
製品特性
製品の種類
圧着工具
圧縮
角形圧着
最小断面積
0.5 mm²
最大断面積
6 mm²
接続データ
電線接続
接続断面積、メートル
0.5 mm² ... 6 mm²
寸法
長さ
195 mm
材料仕様
色
黒/緑
部材
プラスチック製ハンドル付きスチール
販売用データ
アイテム番号
1201853
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
BH3131
GTIN
4017918017552
1個あたりの重量(梱包を含む)
270.5 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
261.2 g
関税率
82032000
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
21043811
ECLASS-15.0
21043811
ETIM
ETIM 10.0
EC000168
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
認証
EAC
認証ID: RU x-DE.xx08.B.02974
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
該当なし
(電気・電子機器なし)
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
EF3.1 気候変動
CO2e kg
4.514 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ