CRIMPFOX-TC MP-1 - デジタル表示付き圧着ペンチ
1212620

圧着工具、マシン型コンタクト用、適用電線範囲(最大2.5 mm2、0.01mm単位でデジタル表示)、圧力ロック解除可能、位置きめツール込み

製品の詳細









互換性のある製品



特長

最大 2.5 mm²のマシン型コンタクトに使用する圧着工具
組込みの位置決め工具でコンタクトを適切に配列
対応する接続断面積を正確に処理する汎用調整