CRIMPFOX-P CK 1.6 ER 2.5 OIC-L - 圧着ペンチ
1069228

圧着工具、プレス型コンタクトCK 1,6-ER...用 OIC、断面積:0.14 ~ 2.5 mm2。解除可能な圧力ロック、正確に同時圧着、前面挿入、B圧着、位置決め用工具含む

製品の詳細








特長

組込みの位置決め工具でコンタクトを適切に配列
精度優先で作成したダイは常にコンタクト処理時の高品質を実現
ダイに同時に力がかかり対称的で最適な圧着を実現
わずかな力で高い圧着力
断面積に合わせて細かく処理できるマーキング付きダイステーション